配套产品
配套产品
Combinables
31
Tools
1
型号: 09 03 364 6919
DIN-Signal C064MR-3,0C1-2-clip
DIN-Signal C064MR-3,0C1-2-clip

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌2 A
插针: 64
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 03 364 6919
DIN-Signal C064MR-3,0C1-2-clip
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
31
Tools
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri DIN 41612
  • Tanımlama Tip C
  • Eleman Erkek konnektör
  • Kontak açıklaması Açılı
  • Özellikler Renk sapmalarına ve beneklere izin verilir
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
  • Bağlantı türü
    Anakarttan ek karta
    Uzatıcı kart
    PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 64
  • Kontak yapılandırması Sıra a ve c, konum 1, 2, ... , 31, 32
  • Kodlama
    Kontak kaybı ile kodlama
    Yan kodlama
  • PCB sabitlemesi Sabitleme flanşlı
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 3
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,54 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 2,54 mm
  • Nominal akım ‌ 2 A
  • Nominal akım 20 °C'de ölçülen nominal akım, ayrıntılar için değer kaybı eğrisine bakın
  • Açıklık mesafesi ≥ 1,2 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 1,2 mm
  • Yalıtım direnci >1012 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C (yeniden akışlı lehimleme sırasında 15 sn için maks. +240 °C)
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 60 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 40 N
  • Performans seviyesi
    2
    IEC 60603-2 uyarınca
  • Eşleşme döngüsü ≥ 400
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu II (400 ≤ CTI < 600)
  • PCB kalınlığı ‌1,6 mm ±0,2 ‌
  • Hot plugging Hayır
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
  • Renk (parça) Bej
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde NiP üzerinde Au Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Demir yolu sınıflandırması F4/I3 NFF 16-101/102 uyarınca
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 20
  • Net ağırlık 12,85 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140007536
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较