登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
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
13
Tools
5
饰品
3
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
...
Printplaat-naar-printplaat connectoren
Mezzanine verbinding
09 03 296 2850 222
型号: 09 03 296 2850 222
DIN-Signal C096FP-4,5C1-1-NFF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Vrouwelijke connector
Indrukafsluiting
Nominale stroom: 2 A
Contacten: 96
Recht
Koperlegering
Edelmetaal over Ni Contact zijde, Ni aansluitzijde
Prestatieniveau: 1, vlgs. IEC 60603-2
Codering: Codering met verlies van contacten
PCB-bevestiging: Met bevestigingsflens
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
RAL 7035 (lichtgrijs)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 03 296 2850 222
DIN-Signal C096FP-4,5C1-1-NFF
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
13
Tools
5
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
DIN 41612
Identificatie
Type C
Element
Vrouwelijke connector
Beschrijving van het contact
Recht
Versie
Aansluitmethode
Indrukafsluiting
Verbindingstype
Moederbord naar dochterkaart
Mezzanine
Aantal contacten
96
Contactconfiguratie
Rijen a, b en c, posities 1, 2, ..., 31, 32
Afsluitingslengte
4,5 mm
Codering
Codering met verlies van contacten
PCB-bevestiging
Met bevestigingsflens
Technische eigenschappen
Contactrijen
3
Contactpitch (aansluitzijde)
2,54 mm
Contactpitch (aansluitzijde)
2,54 mm
Nominale stroom
2 A
Nominale stroom
Nominale stroom gemeten bij 20 °C, zie verminderingscurve voor details
Tussenruimteafstand
≥ 1 mm
Kruipweg
≥ 1 mm
Isolatieweerstand
>10
11
Ω
Contactweerstand
≤ 20 mΩ
Beperkt de temperatuur
-40 ... +105 °C bovenste temperatuurbeperking, beperkt door de PCB
Insteekkracht
≤ 90 N
Uittrekkracht
≤ 60 N
Prestatieniveau
1
vlgs. IEC 60603-2
steekcycli
≥ 500
Testspanning U
r.m.s.
1 kV
Isolatiegroep
II (400 ≤ CTI < 600)
PCB-dikte
≥1,6 mm
Hot plugging
Nee
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
Kleur (insteekstuk)
RAL 7035 (lichtgrijs)
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Edelmetaal over Ni Contact zijde
Ni aansluitzijde
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60603-2
Spoorwegclassificatie
F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102
Commerciële data
Verpakkingsmaat
100
Nettogewicht
16,75 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140007093
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF (Portugees_PT)
PDF (Spaans_MX)
PDF (Tsjechisch)
PDF (Deens)
PDF (Engels)
PDF (Frans)
PDF (Duits)
PDF (Hongaars)
PDF (Spaans)
PDF (Japans)
PDF (Italiaans)
PDF (Koreaans)
PDF (Nederlands)
PDF (Pools)
PDF (Roemeens)
PDF (Russisch)
PDF (Zweeds)
PDF (Chinees tradit.)
PDF (Turks)
PDF (Chinees)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engels)
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01