配套产品
配套产品
Steckpartner
39
Werkzeuge
2
Zubehör
1
型号: 09 03 696 6921 222
DIN-Signal C096MS-3,0C1-2-cod-NFF
DIN-Signal C096MS-3,0C1-2-cod-NFF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 96
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 03 696 6921 222
DIN-Signal C096MS-3,0C1-2-cod-NFF
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
39
Tools
2
饰品
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe DIN 41612
  • Bezeichnung Bauform C
  • Komponente Messerleiste
  • Kontaktbeschreibung gewinkelt
Ausführung
  • Anschlussart 波峰焊接接线方式
  • Art der Verbindung
    主板到子插件板
    扩展卡
    PCB至电缆
  • Kontaktanzahl 96
  • Kontaktbestückung a、b 和 c 排,位置 1、2……31、32
  • Kodierung
    不缺针的编码方式
    侧编码
  • Leiterplattenbefestigung 带固定法兰
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 3
  • Raster, anschlussseitig 2.54 mm
  • Raster, steckseitig 2.54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 2 A
  • Bemessungsstrom 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Luftstrecke ≥ 1.2 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1.2 mm
  • Isolationswiderstand >1011 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 90 N
  • Ziehkraft ≤ 60 N
  • Anforderungsstufe
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Steckzyklen ≥ 400
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Farbe Einsatz RAL 7035 (浅灰色)
  • Werkstoff Kontakte 铜合金
  • Kontaktoberfläche
    镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-2
  • Bahnklassifizierung F1/I2 按照NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 18,072 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140007949
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较