Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.
Properties Overview
Conector macho
Terminação de soldagem por onda
Corrente Nominal: 2 A
Contatos: 64
Angular
Liga de cobre
Au sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação
Nível de desempenho: AU 50, 1, conforme IEC 60603-2
Codificação: Codificação com perda de contatos
Fixação do PCB: Com flange de fixação
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
RAL 7032 (cinza-seixo)