配套产品
配套产品
Contacts
18
Combinables
6
Tools
7
饰品
3
型号: 09 03 260 6850
DIN-Signal M60+4FP-4,5C1-2
DIN-Signal M60+4FP-4,5C1-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: ‌2 A
插针: 64
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 260 6850
DIN-Signal M60+4FP-4,5C1-2
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
18
Combinables
6
Tools
7
饰品
3
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия DIN 41612
  • Название Type M
  • Элемент Female connector
  • Описание контактов Straight
  • Характеристики Rated current of special contacts: see data sheet of the selected contacts
Версия
  • Метод подключения Press-in termination
  • Тип соединения
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Число контактов 64
  • Число сигнальных контактов 60
  • Конфигурация контактов Rows a, b and c, positions 7, 8, ... , 25, 26
  • Длина подключения 4.5 mm
  • Кодирование Coding with loss of contacts
  • Крепление печатной платы With fixing flange
Технические характеристики
  • Ряды контактов 3
  • Шаг контактов (сторона подключения)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Номинальный ток ‌ 2 A
  • Номинальный ток Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции >1012 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +105 °C upper limiting temperature limited by the pcb
  • Усилие вставки ≤ 60 N
  • Усилие расстыковки ≤ 40 N
  • Уровень исполнения
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Циклы стыковки ≥ 400
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ≥1.6 mm
  • Hot plugging No
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (pebble grey)
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Классификация для железных дорог F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 20
  • Вес нетто 13.75 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140006515
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较