登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
11
Zubehör
2
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
...
Board-to-Board Steckverbinder
Motherboard-to-Daughtercard Verbindungen
09 73 464 2804
型号: 09 73 464 2804
DIN-Signal R064FR-3,0C1-1-clip CTI 400
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Federleiste
Reflowlötanschluss (THR)
Bemessungsstrom: 2 A
Kontakte: 64
gewinkelt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1, nach IEC 60603-2
Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, mit Befestigungsclip
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
beige
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 73 464 2804
DIN-Signal R064FR-3,0C1-1-clip CTI 400
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
11
Zubehör
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
DIN 41612
Bezeichnung
Bauform R
Komponente
Federleiste
Kontaktbeschreibung
gewinkelt
Merkmale
Farbabweichungen und Sprenkel zugelassen
Ausführung
Anschlussart
Reflowlötanschluss (THR)
Art der Verbindung
Motherboard to daughtercard
Extender card
Kontaktanzahl
64
Kontaktbestückung
Reihen a und c, Positionen 1, 2, ... , 31, 32
Länge der Pins
3 mm
Kodierung
Kodierung mit Kontaktverlust
Leiterplattenbefestigung
mit Flansch
mit Befestigungsclip
Technische Kennwerte
Steckkontaktreihen
3
Raster, anschlussseitig
2,54 mm
Raster, steckseitig
2,54 mm
Bemessungsstrom
2 A
Bemessungsstrom
Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve
Luftstrecke
≥ 1,2 mm
Kriechstrecke
≥ 1,2 mm
Isolationswiderstand
>10
12
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 20 mΩ
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C (beim Reflowlöten max. +240 °C für 15 s)
Steckkraft
≤ 60 N
Ziehkraft
≤ 40 N
Anforderungsstufe
1
nach IEC 60603-2
Steckzyklen
≥ 500
Prüfspannung U
eff
1 kV
Isolierstoffgruppe
II (400 ≤ CTI < 600)
Leiterplattenstärke
1,6 mm ±0,2
Hot plugging
nein
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
Farbe Einsatz
beige
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Edelmetall über Ni steckseitig
Sn über Ni anschlussseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R26
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Bahnklassifizierung
F4/I3 gemäß NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
20
Nettogewicht
14,3 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140104372
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PDF (Niederländisch)
PDF (Italienisch)
PDF (Koreanisch)
PDF (Polnisch)
PDF (Rumänisch)
PDF (Russisch)
PDF (Schwedisch)
PDF (Türkisch)
PDF (Chinesisch)
PDF (Chinesisch trad.)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Englisch)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (Englisch)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 01
下载
Steckverbinder DIN 41 612