登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
40
Tools
1
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
...
Złącza płyta-płyta
Połączenie typu mezzanine
09 73 196 6520
型号: 09 73 196 6520
DIN-Signal R096MR-4.0C1-2 CTI>400
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 2 A
插针: 96
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 73 196 6520
DIN-Signal R096MR-4.0C1-2 CTI>400
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
40
Tools
1
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
DIN 41612
Identyfikacja
Typ R
Element
Złącze męskie
Opis kontaktu
Prosty
Cechy
Dopuszczalne są odchylenia kolorów i cętki
Wersja
Metoda przyłączenia
Lutowanie rozpływowe (THR)
Typ połącznia
Motherboard do daughtercard
Mezzanine
PCB do przewód
Liczba kontaktów
96
Konfiguracja kontaktów
Rzędy a, b i c, pozycje 1, 2, ... , 31, 32
Długość przyłączenia
4 mm
Kodowanie
Kodowanie ze stratą kontaktu
Mocowanie do PCB
Z kołnierzem mocującym
Charakterystyka techniczna
Rzędy kontaktów
3
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
2.54 mm
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
2.54 mm
Prąd znamionowy
2 A
Prąd znamionowy
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Odstęp izolacyjny
≥ 1.2 mm
Długość drogi upływu
≥ 1.2 mm
Rezystancja izolacji
>10
12
Ω
Rezystancja styku
≤ 20 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
Siła łączenia
≤ 90 N
Siła wycofania
≤ 60 N
Klasa właściwości
2
符合 IEC 60603-2 标准
Ilość łączeń
≥ 400
Napięcie testowe U
r.m.s.
1 kV
Grupa izolacyjna
II (400 ≤ CTI < 600)
Hot plugging
无
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Kolor (wkład)
米色
Materiał (kontaktów)
铜合金
Powierzchnia (kontakty)
镍底,镀钯/镍再镀金
镍表面镀锡 接线端
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
不包含
Propozycja Kalifornijska 65
有
Propozycja Kalifornijska 65
铅
镍
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
20
Waga netto
13,4 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140103801
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications