登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
4
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
...
Printplaat-naar-printplaat connectoren
Verbinding uitbreidingskaart
09 03 000 6263
型号: 09 03 000 6263
DIN-Signal coax f, pcb-solder, 50Ohm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
同轴插针
弯式, 带轧花区域
额定电流: ≤1.5 A
母针 适用于公连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
注释
比较
型号: 09 03 000 6263
DIN-Signal coax f, pcb-solder, 50Ohm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Contacten
Serie
DIN 41612
Type contact
Coaxcontact
Beschrijving van het contact
Haaks
Met gekarteld gebied
Contacten voor
DIN 41612 Type M
DIN 41612 Type MH 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
Versie
Aansluitmethode
Soldeeraansluiting
Aansluitmethode
PCB-soldeerafsluiting
Geslacht
Vrouwelijk contact voor mannelijke connectoren
Verbindingstype
Moederbord naar dochterkaart
Mezzanine
Uitbreidingskaart
PCB naar kabel
Productieproces
Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
Nominale stroom
≤ 1,5 A
Isolatieweerstand
>10
9
Ω
Contactweerstand
≤10 mΩ voor matrijs binnencontact
≤3 mΩ voor buitenferrule
Impedantie coaxiaal
50 Ω
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Retourverlies
>26 dB @ 1 GHz
>25 dB @ 2 GHz
>25 dB @ 4 GHz
>25 dB @ 6 GHz
Insteekkracht
≤ 10 N
Uittrekkracht
≥ 1 N
Prestatieniveau
1
steekcycli
≥ 500
Testspanning U
r.m.s.
0,75 kV
Frequentie
6 GHz
Materiaaleigenschappen
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Edelmetaal over Ni Contact zijde
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
DIN 41626
Commerciële data
Verpakkingsmaat
100
Nettogewicht
0,003 g
Land van herkomst
Hongarije
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140215337
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612