配套产品
配套产品
Tools
5
型号: 09 03 000 6260
DIN-Signal coax f, solder/crimp, 50Ohm
DIN-Signal coax f, solder/crimp, 50Ohm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
同轴插针
直式
额定电流: ≤1.4 A
母针 适用于公连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 000 6260
DIN-Signal coax f, solder/crimp, 50Ohm
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
5
产品详情
标识
  • 类别 插針
  • 系列
    DIN 41612
    har-modular®
  • 插针类型 同軸插針
  • 插针端子介绍 直式
  • 插针适用于
    DIN 41612 M型
    DIN 41612 M反轉型
    DIN 41612 MH型21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
    har-modular® M 模組,公頭,彎式
    har-modular® M 模組,公頭,直式
版本
  • 接线方式 焊接接線
  • 接线方式 焊接/壓接接線
  • 公母类型 母針 適用於公連接器
  • 连接方式
    主板到子插件板
    堆棧
    擴展卡
    PCB至電纜
  • 制造过程 車削針
技术参数
  • 额定电流 ≤ 1.4 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻
    ≤10 mΩ 用於內插針模具
    ≤3 mΩ 用於外套管
  • 同轴阻抗 50 Ω
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 回波损耗
    >19 dB @ 1 GHz 用於電纜RG 316
    >15 dB @ 2 GHz 用於電纜RG 316
  • 插入力 ≤ 10 N
  • 拔出力 ≥ 1 N
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 0.75 kV
  • 频率 2 GHz
材料特性
  • 材料(插针) 銅合金
  • 表面(插针) 鎳表面鍍貴金屬 界面端
  • 材料(锁扣) 銅合金
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 状态 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 no requirements (flammable mass < 10g)
规格和认证
  • 规格 DIN 41626
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 2.09 g
  • 原产国 匈牙利
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140004146
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较