登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
5
没有可用数据
eShop
...
Serie
har-modular®
09 03 000 6274
型号: 09 03 000 6274
KOAXIALKONTAKT-BU-G-KG2--AFS2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
同轴插针
直式, 带轧花区域
额定电流: ≤1.4 A
母针 适用于公连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 000 6274
KOAXIALKONTAKT-BU-G-KG2--AFS2
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Contacten
Serie
DIN 41612
har-modular®
Type contact
Coaxcontact
Beschrijving van het contact
Recht
Met gekarteld gebied
Contacten voor
DIN 41612 Type M
DIN 41612 Type M invers
DIN 41612 Type MH 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
har-modular® M-module, mannelijk, haaks
har-modular® M-module, mannelijk, recht
Versie
Aansluitmethode
Soldeeraansluiting
Aansluitmethode
Soldeer-/krimpaanlsuiting
Geslacht
Vrouwelijk contact voor mannelijke connectoren
Verbindingstype
Moederbord naar dochterkaart
Mezzanine
Uitbreidingskaart
PCB naar kabel
Productieproces
Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
Nominale stroom
≤ 1,4 A
Isolatieweerstand
>10
9
Ω
Contactweerstand
≤10 mΩ voor matrijs binnencontact
≤3 mΩ voor buitenferrule
Impedantie coaxiaal
50 Ω
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Retourverlies
>18 dB @ 1 GHz voor kabels RG 188
>15 dB @ 2 GHz voor kabels RG 188
Insteekkracht
≤ 10 N
Uittrekkracht
≥ 1 N
Prestatieniveau
1
steekcycli
≥ 500
Testspanning U
r.m.s.
0,75 kV
Frequentie
2 GHz
Materiaaleigenschappen
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Edelmetaal over Ni Contact zijde
Materiaal (vergrendeling)
Koperlegering
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
no requirements (flammable mass < 10g)
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
DIN 41626
Commerciële data
Verpakkingsmaat
100
Nettogewicht
2,01 g
Land van herkomst
Hongarije
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140004191
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612
下载
har-modular®