配套产品
配套产品
Tools
3
型号: 09 02 000 8444
DIN-Signal contact BC,F,PL1,500 reel
DIN-Signal contact BC,F,PL1,500 reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤2 A
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm²
AWG 28 ... AWG 20
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 02 000 8444
DIN-Signal contact BC,F,PL1,500 reel
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
产品详情
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie DIN 41612
  • Tipo di contatto Contatti a crimpare
  • Contatti per
    DIN 41612 Tipo B
    DIN 41612 Tipo C
    DIN 41612 Tipo 2C
    DIN 41612 Tipo 3C
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Contatto femmina
  • Processo produttivo Contatti stampati
  • Confezione Bobina da 500 pezzi
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,09 ... 0,5 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • Diametro esterno del cavo 0,7 ... ‌1,5 mm
  • Corrente d'esercizio ≤ 2 A
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 3,5 ... 4 mm
  • Classe di lavoro
    1
    secondo (IEC 60603-2)
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Ni Lato collegamento
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-2 (complementare)
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 130 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140002968
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较