登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
4
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
Kort til kort-konnektor
...
Via kabeltilslutning
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
09 02 000 6484
型号: 09 02 000 6484
DIN41612-BCFC-S1Q-1-2-03 AM BA
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤2 A
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm²
AWG 28 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 02 000 6484
DIN41612-BCFC-S1Q-1-2-03 AM BA
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kontakter
Serier
DIN 41612
Type af kontakt
Crimpkontakt
Kontakter til
DIN 41612 Type B
DIN 41612 Type C
DIN 41612 Type 2C
DIN 41612 Type 3C
Version
Termineringsmetode
Crimpterminering
Køn
Female kontakt
Fremstillingsproces
Udstansede kontakter
Pakkens indhold
5000 bandolierede kontakter
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit
0,09 ... 0,5 mm²
Ledertværsnit [AWG]
AWG 28 ... AWG 20
Ledningens udvendige diameter
0,7 ... 1,5 mm
Nominel strøm
≤ 2 A
Kontaktmodstand
≤ 20 mΩ
Afisoleringslængde
3,5 ... 4 mm
Ydeevneniveau
2
i henhold til IEC 60603-2
Koblingscyklusser
≥ 400
Materialeegenskaber
Materiale (kontakter)
铜合金
Overflade (kontakter)
镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
RoHS
符合
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
不包含
California Proposition 65 stoffer
有
California Proposition 65 stoffer
镍
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60603-2 (标准化配件)
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
1.650 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140002944
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found