7
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 02 000 8484
型号: 09 02 000 8484
DIN41612-BCFC-S1Q-2-2-03
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤2 A
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm²
AWG 28 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 02 000 8484
DIN41612-BCFC-S1Q-2-2-03
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Contacts
系列
DIN 41612
插针类型
Crimp contact
插针适用于
DIN 41612 Type B
DIN 41612 Type C
DIN 41612 Type 2C
DIN 41612 Type 3C
版本
接线方式
Crimp termination
公母类型
Female contact
制造过程
Stamped contacts
详细资料
Attention
: Single contacts are only recommended for repair and maintenance. For series production we recommend the identical contacts on reel.
包装内容
Single contact
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.09 ... 0.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
线芯外径
0.7 ... 1.5 mm
额定电流
≤ 2 A
接触电阻
≤ 20 mΩ
剥线长度
3.5 ... 4 mm
性能等级
2
acc. to IEC 60603-2
插拔次数
≥ 400
材料特性
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Noble metal over Ni Mating side
Ni Termination side
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Nickel
规格和认证
规格
IEC 60603-2 (complementary)
商业数据
包装尺寸
1,000
净重
0.1 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140002982
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found