配套产品
配套产品
Accessories
2
型号: 09 02 000 9954
BEFESTIGUNGSELEMENT R32
BEFESTIGUNGSELEMENT R32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
R型锁止元件
用于印刷电路板上的逆向型公连接器, R 32
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 02 000 9954
BEFESTIGUNGSELEMENT R32
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 DIN 41612
  • 附件种类 R型锁止元件
  • 附件介绍
    用于印刷电路板上的逆向型公连接器
    R 32
材料特性
  • 材料(附件) 热塑性塑料
  • 颜色(附件) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 铁路分类 F4/I3 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 0.7 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140003187
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400