Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 03 000 9921
DIN-Signal fixing bracket SH C
DIN-Signal fixing bracket SH C

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Suportes de fixação
para base em concha C
Termoplástico
RAL 7032 (cinza-seixo)
Notes
Compare
Free Sample
Part Number: 09 03 000 9921
DIN-Signal fixing bracket SH C
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série DIN 41612
  • Tipo de acessório Suportes de fixação
  • Descrição do acessório para base em concha C
Versão
  • Detalhes Solicite 2 peças por conector.
Características técnicas
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Termoplástico
  • Cor (acessórios) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Especificações e aprovações
  • Classificação ferroviária F1/I2 conforme NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 0,2 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140004269
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare