Matching Products
Matching Products NEW
饰品
1
Osa number: 09 02 000 9922
DIN-Signal fixing bracket right
DIN-Signal fixing bracket right

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Fixing brackets C
for male connectors, for 19in racks according to DIN EN 60297, Single fixing, Right
Thermoplastic
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Free Sample
Osa number: 09 02 000 9922
DIN-Signal fixing bracket right
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
饰品
1
toote detailid
标识
  • 类别 附件
  • 系列 DIN 41612
  • 附件种类 C型安装托架
  • 附件介绍
    适用于公连接器
    适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架
    单体固定装置
    右
技术参数
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(附件) 热塑性塑料
  • 颜色(附件) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 1.74 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140003095
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare