登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
5
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
...
Conectores entre placas
Conexão da placa-mãe para placa-filha
02 02 160 8013
型号: 02 02 160 8013
DIN-Signal harbus64-160FP-13,0C1-S7
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: 1 A
插针: 160
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀贵金属 接线端
性能等级: AU 50, 1, 符合 IEC 61076-4-113 标准
PCB 固定: 带固定法兰
液晶聚合物 (LCP)
米色
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 02 02 160 8013
DIN-Signal harbus64-160FP-13,0C1-S7
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
5
Accessories
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
har-bus® 64
Elemento
Conector fêmea
Descrição do contato
Reto
Versão
Método de terminação
Terminação press-in
Tipo de conexão
Placa-mãe para placa-filha
Número de Pólos
160
Configuração do contato
Fileiras z, a, b, c, e d, posições 1, 2, ... , 31, 32
Comprimento de terminal
13 mm
Fixação do PCB
Com flange de fixação
Características técnicas
Fileiras de contatos
5
Espaçador de contato (lado da terminação)
2,54 mm
Espaçador de contato (lado da conexão)
2,54 mm
Corrente Nominal
1 A
Corrente Nominal
Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes
Distância de folga
1 mm entre 2 fileiras (a, b, c)
1,2 mm entre 2 fileiras (z, d)
1 mm entre 2 contatos em uma fileira (a, b, c)
1 mm entre 2 contatos em uma fileira (z, d)
Distância de escoamento
1 mm entre 2 fileiras (a, b, c)
1,2 mm entre 2 fileiras (z, d)
1 mm entre 2 contatos em uma fileira (a, b, c)
1 mm entre 2 contatos em uma fileira (z, d)
Resistência de isolamento
>10
10
Ω
Resistência de contato
≤20 mΩ para fileiras a, b, c
≤30 mΩ para fileiras z, d
Limitação de temperatura
-40 ... +105 °C temperatura limite superior limitada pela placa de circuito impresso
Força de inserção
≤ 160 N
Força de retirada
≤ 120 N
Nível de desempenho
AU 50
1
conforme IEC 61076-4-113
Teste a tensão U
r.m.s.
1 kV
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Espessura do PCB
≥1,6 mm
Hot plugging
Não
Propriedades do material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Cor (inserto)
Bege
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Au sobre Ni Lado de conexão
Au sobre Ni Lado da terminação
Espessura de camada
≥ 1,27 µm
Espessura de camada
≥ 50 µinch
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61076-4-113
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificação ferroviária
F1/I2 conforme NFF 16-101/102
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
20
Peso líquido
28,93 g
País de origem
República Tcheca
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140948747
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。