Serie
har-modular®
09 03 000 6214
型号: 09 03 000 6214
DIN-Signal high current f, 20A crimp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤20 A
母针 用于母连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
导体截面积: 4 mm²
AWG 12
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 000 6214
DIN-Signal high current f, 20A crimp
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
插针
系列
DIN 41612
har-modular®
插针类型
压接针
插针端子介绍
直式
插针适用于
DIN 41612 M型
DIN 41612 M反转型
DIN 41612 MH型 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
har-modular® M 模块,母头,直式
版本
接线方式
压接针
公母类型
母针 用于母连接器
连接方式
主板到子插件板
堆栈
扩展卡
PCB至电缆
制造过程
车削针
技术参数
导体截面积 (mm²)
4 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 12
额定电流
≤ 20 A
插入力
≤ 10 N
拔出力
≥ 1.6 N
性能等级
1
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
DIN 41626
商业数据
包装尺寸
100
净重
2.004 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140004085
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612
下载
har-modular®