登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
5
没有可用数据
eShop
...
Řada
har-modular®
09 03 000 6113
型号: 09 03 000 6113
DIN-Signal high current m, 10A crimp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤10 A
公针 适用于公连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
导体截面积: 1.5 mm²
AWG 16
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 000 6113
DIN-Signal high current m, 10A crimp
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kontakty
Řada
DIN 41612
har-modular®
Druh kontaktu
Krimpovací kontakt
Kontakty pro
DIN 41612 Typ M
DIN 41612 Typ M, inverzní
DIN 41612 Typ MH 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
har-modular® M modul, male, úhlový
har-modular® M modul, male, přímý
Verze
Způsob připojení
Krimpování
Provedení
Male kontakt Pro zástrčky
Typ připojení
Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
PCB deska–kabel
Výrobní proces
Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
1,5 mm²
Průřez vodiče (AWG)
AWG 16
Jmenovitý proud
≤ 10 A
Připojovací síla
≤ 10 N
Odpojovací síla
≥ 1,6 N
Úroveň vlastností
1
Spojovací cykly
≥ 500
Vlastnosti materiálu
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Specifikace a schválení
Specifikace
DIN 41626
Obchodní údaje
Velikost balení
100
Hmotnost netto
2,14 g
Země původu
Maďarsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140003866
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612
下载
har-modular®