配套产品
配套产品
アクセサリ
1
型号: 09 03 000 9984
DIN Signal junction element set
DIN Signal junction element set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接件 O
用于 B、C、2C、3C、D、E、har-bus® 64 型
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 03 000 9984
DIN Signal junction element set
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
アクセサリ
1
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 DIN 41612
  • 附件种类 连接件 O
  • 附件介绍 用于 B、C、2C、3C、D、E、har-bus® 64 型
版本
  • 详细资料 每个连接器订购一套。
技术参数
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(附件) 热塑性塑料
  • 颜色(附件) RAL 7032(卵石灰)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140354821
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400