配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
8
Tools
6
饰品
3
型号: 09 03 224 6840
DIN-Signal Mflat24+8FP-13,0C1-2
DIN-Signal Mflat24+8FP-13,0C1-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: ‌2 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 03 224 6840
DIN-Signal Mflat24+8FP-13,0C1-2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
8
Tools
6
饰品
3
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 DIN 41612
  • 标识 Type M-flat
  • 原件 Female connector
  • 插针端子介绍 Straight
  • 特点 Rated current of special contacts: see data sheet of the selected contacts
版本
  • 接线方式 Press-in termination
  • 连接方式
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • 针数 32
  • 信号针数 24
  • 插针布局 Rows a, b and c, positions 13, 14, ... , 19, 20
  • 连接长度 13 mm
  • 编码 Coding with loss of contacts
  • PCB 固定 With fixing flange
技术参数
  • 插针排 3
  • 针间距(接线端)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • 针间距(插拔端)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 额定电流 Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 >1012 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +105 °C upper limiting temperature limited by the pcb
  • 插入力 ≤ 23 N
  • 拔出力 ≤ 15 N
  • 性能等级
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • 插拔次数 ≥ 400
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • Hot plugging No
材料特性
  • 材料(插芯) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (pebble grey)
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Nickel
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2 (complementary)
  • 铁路分类 F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 原产国 Czechia
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140197398
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较