配套产品
配套产品
Contacts
43
Combinables
2
型号: 09 69 200 0633
D-SUB M 3W3C FE TH
D-SUB M 3W3C FE TH

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 3
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 200 0633
D-SUB M 3W3C FE TH
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
43
Combinables
2
产品详情
标识
  • 类别 커넥터
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Mixed
  • 原件 Konektor
  • 插针端子介绍 직선형
Verze
  • 公母类型 암형
  • 尺寸 D-Sub 2
  • Počet kontaktů 3
  • 信号针数 0
  • 特殊插针数 3x
  • 编码 코딩 적용
  • 锁定类型 피드 스루 구멍 포함 고정용 플랜지 Ø 3.1 mm
  • Podrobnosti 특수 접점은 별도 주문하십시오.
Technické vlastnosti
  • Izolační odpor > 5 x 109 Ω
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    열가소성 수지, 유리섬유 충전 (폴리에스테르)
    쉘: 강철, 주석 도금
  • Barva (vložka) 검정색
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV status 준수
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH no
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH no
  • Látky SVHC podle nařízení REACH no
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 no
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 5,9 g
  • 原产国 Německo
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140097360
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469