配套产品
配套产品
Contacts
43
Combinables
3
型号: 09 69 300 0055
D-SUB M 5W5 FE TH
D-SUB M 5W5 FE TH

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 5
注释
比较
型号: 09 69 300 0055
D-SUB M 5W5 FE TH
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
43
Combinables
3
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie 连接器
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Mixed
  • Komponente 连接器
  • Kontaktbeschreibung 直式
Ausführung
  • Geschlecht 母头
  • Baugröße D-Sub 3
  • Kontaktanzahl 5
  • Anzahl Signalkontakte 0
  • Anzahl Spezialkontakte 5x
  • Verriegelungsart 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
  • Hinweise 请单独订购专用插针。
Technische Kennwerte
  • Isolationswiderstand > 5 x 109 Ω
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯)
    外壳:钢、镀锡
  • Farbe Einsatz 绿色
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe 不包含
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 50
  • Nettogewicht 8.62 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140099630
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469