Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Tools
3
Număr articol: 09 67 000 8266
DSUB FE-CR-KON- AWG20-24 AFS1;L500
DSUB FE-CR-KON- AWG20-24 AFS1;L500

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact crimpat
Mamă
Aliaj de cupru
Secţiunea transversală a conductorului: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 09 67 000 8266
DSUB FE-CR-KON- AWG20-24 AFS1;L500
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Tools
3
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Contacts
  • Seria D-Sub
  • Identificare Standard
  • Tip de contact Crimp contact
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Female
  • Proces de fabricaţie Stamped contacts
  • Conţinut pachet
    500 pieces on a reel
    Unrolling left
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.25 ... 0.52 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 24 ... AWG 20
  • Diametru exterior fir ≤1.52 mm
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Lungime dezizolare 2.5 ... 3 mm
  • Nivel de performanţă
    1
    acc. to CECC 75301-802
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper alloy
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nickel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 115 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140087200
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați