Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
6
Tools
2
Număr articol: 09 67 000 8237
DSUB cts femelle roul10 000 CL3
DSUB cts femelle roul10 000 CL3

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact crimpat
Mamă
Aliaj de cupru
Secţiunea transversală a conductorului: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 09 67 000 8237
DSUB cts femelle roul10 000 CL3
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
6
Tools
2
Detalii produs
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série D-Sub
  • Identification Standard
  • Type de contact Contact à sertir
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Processus de fabrication Contacts estampés
  • Contenu du kit
    10000 pièces sur bobine
    Déroulement inversé droite
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0,25 ... 0,52 mm²
  • Section de conducteur [AWG] AWG 24 ... AWG 20
  • Diamètre extérieur ≤1,52 mm
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Longueur à dénuder 2,5 ... 3 mm
  • Classe de performance 3
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 2.200 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140087125
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați