电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 000 7268
型号: 09 67 000 7268
DSUB 500 CRIMP CONTACT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 7268
DSUB 500 CRIMP CONTACT
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
Azonosítás
Kategória
Contacts
Sorozat
D-Sub
Azonosítás
Standard
Érintkező típusa
Crimp contact
Verzió
Lezárási mód
Crimp termination
Fajta
Female
Gyártási folyamat
Stamped contacts
Csomag tartalma
500 pieces on a reel
Unrolling left
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.09 ... 0.25 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 28 ... AWG 24
Vezeték külső átmérője
≤1.02 mm
Érintkező ellenállás
≤ 10 mΩ
Blankolási hossz
2.5 ... 3 mm
Teljesítményszint
2
acc. to CECC 75301-802
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 250
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nickel
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
108.333 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140086883
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found