配套产品
配套产品
Combinables
6
Tools
3
型号: 09 67 000 7257
DSUB 10000 CRIMP CONTACT
DSUB 10000 CRIMP CONTACT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 7257
DSUB 10000 CRIMP CONTACT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Tools
3
产品详情
标识
  • 类别 Contacts
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Standard
  • 插针类型 Crimp contact
版本
  • 接线方式 Crimp termination
  • 公母类型 Female
  • 制造过程 Stamped contacts
  • 包装内容
    10000 pieces on reel
    Unrolling left
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.09 ... 0.25 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • 线芯外径 ≤1.02 mm
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 剥线长度 2.5 ... 3 mm
  • 性能等级 3
材料特性
  • 材料(插针) Copper alloy
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 3,000 g
  • 原产国 Czechia
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140086845
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522