6
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 69 182 5140
型号: 09 69 182 5140
DSUB FE STR CRIMP CONTACT 50 OHMS COAX
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 174 U, 188 AU, 316 U
额定电流: ≤2 A
母头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 182 5140
DSUB FE STR CRIMP CONTACT 50 OHMS COAX
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插针
系列
D-Sub
标识
Mixed
插针类型
同轴插针
插针端子介绍
直式
用于电缆RG 174 U, 188 AU, 316 U
特点
工具设置:5 对应 AWG 24 和 AWG 26,4 对应 AWG 28,3 对应 AWG 30
外套管:在工具B穴位中压接
版本
接线方式
压接针
接线方式
压接/压接接线
公母类型
母头
制造过程
车削针
技术参数
额定电流
≤ 2 A
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
2.7 mΩ 用于内插针模具
2.7 mΩ 用于外套管
同轴阻抗
50 Ω
剥线长度
3 mm 用于内插针模具
5 mm 屏蔽
9 mm 电缆外被
极限温度
-55 ... +135 °C
插入力
≤ 7 N
拔出力
≤ 7 N
性能等级
NM 30 (S4)
1
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
0.75 kV @ 50 Hz
频率
0 ... 2 GHz
材料特性
材料(插针)
铜合金
PBFE / PBTP / PI
表面(插针)
镍表面镀贵金属
层厚度
≥ 0.76 µm
层厚度
≥ 30 µinch
材料(锁扣)
铜合金
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
20
净重
1.3 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140096950
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
Chapter Han-Modular®