Crimping
Hand crimping tools
09 99 000 0505
型号: 09 99 000 0505
DSUB HAND CRIMP TOOL SIGNAL CON.W.P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
手动压接工具
用于信号针
注释
比较
型号: 09 99 000 0505
DSUB HAND CRIMP TOOL SIGNAL CON.W.P
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
Tools
Type of tool
Hand crimping tool
Description of the tool
for signal contacts
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
315 g
Country of origin
Romania
European customs tariff number
82055980
GTIN
5713140107007
eCl@ss
21043811 Crimping pliers
ETIM
EC000168
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found