登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
...
Hibrit konnektörler
Veri ve güç/sinyal
09 67 037 0573
型号: 09 67 037 0573
DSUB IDC HOODS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
带屏蔽板, 可锁定盖子
尺寸: D-Sub 4
用于滚花螺栓
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 67 037 0573
DSUB IDC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seri
D-Sub
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Kabuk muhafazası
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
Koruyucu plaka ile
Kapak kilitlenebilir
Sürüm
Boyut
D-Sub 4
Koruma
Ekranlı
Sürüm
Yandan Girişli
Kablo girişlerinin sayısı
1
Kablo girişi
1x
Kablo sabitleme
Kablo kelepçesi
Kilitleme tipi
tırtırlı vidalar için
2 parça
Evet
Ayrılabilir
Evet
Ayrıntılar
Tırtırlı vidayı ayrıca sipariş edin.
3 TE (15,24 mm) ambalaj yoğunluğu için
Teknik özellikler
Sıkma torku
0,4 Nm Kilitleme vidası
0,4 Nm Kablo kelepçesi vidası
Ortam sıcaklığı
-30 ... +100 °C
Kablo Çapı
5 ... 11 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Termoplastik
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Uzunluk
41,15 mm
Genişlik
69,8 mm
Yükseklik
15 mm
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
30
Net ağırlık
44,833 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140092761
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05