Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 67 037 0539
DSUB IP 67 Top entry met.plas.hood 37p
DSUB IP 67 Top entry met.plas.hood 37p

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Base
Con conector glándula integrado
Tamaño: D-Sub 4
Tornillo de bloqueo Rosca M3
Entrada superior
Material (carcasa/base): Termoplástico
Metalizado
Grado de protección: IP67
Notes
Compare
Número de parte: 09 67 037 0539
DSUB IP 67 Top entry met.plas.hood 37p
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie D-Sub
  • Identificación IP67
  • Tipo de capota/base Base
  • Descripción de capota/base Con prensaestopa integrado
Versión
  • Tamaño D-Sub 4
  • Blindaje apantallado
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Fijación de cable
    Abrazadera de cable
    Prensaestopa
  • Tipo de bloqueo Tornillo de bloqueo Rosca M3
  • 2 partes Negativa
  • Separable Negativa
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
    ‌0,4 Nm Tornillo prensaestopa
  • Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Diámetro de cable 10,5 ... 12 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Superficie (capota/base) Metalizado
  • Longitud 75 mm
  • Anchura 78,6 mm
  • Altura 24 mm
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS
    6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo
    6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 35 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140092747
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información
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
Compare