配套产品
配套产品
Contacts
41
Combinables
3
饰品
8
型号: 09 69 411 5214
D-SUB M 21W4 STR MA SCUP TH NM30
D-SUB M 21W4 STR MA SCUP TH NM30

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 21
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 411 5214
D-SUB M 21W4 STR MA SCUP TH NM30
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
41
Combinables
3
饰品
8
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série D-Sub
  • Identificação Mixed
  • Elemento Conector
  • Descrição do contato
    Virado
    Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação copo de solda
  • Gênero Macho
  • Tamanho D-Sub 4
  • Número de Pólos 21
  • Número de contatos de sinal 17
  • Número de contatos especiais 4x
  • Tipo de trava Mesa de fixação com furo de passagem Ø 3,1 mm
  • Detalhes Por favor solicite contatos especiais separadamente.
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,5 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 20
  • Corrente Nominal ‌ 5 A
  • Resistência de isolamento > 5 x 109 Ω
  • Resistência do contato, área do sinal < 10 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Nível de desempenho
    NM 30 (S4)
    1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (Poliéster)
    Concha: aço, estanhado
  • Cor (inserto) Verde
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni
  • Espessura de camada ≥ 0,76 µm
  • Espessura de camada ≥ 30 µinch
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 50
  • Peso líquido 11,97 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140102200
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469