配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
1
型号: 09 69 281 5421
DSUB MA STR SOLDER CONTACT 20A POWER
DSUB MA STR SOLDER CONTACT 20A POWER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
焊接针
直式
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
注释
比较
型号: 09 69 281 5421
DSUB MA STR SOLDER CONTACT 20A POWER
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
1
产品详情
标识
  • 类别 Contacts
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Mixed
  • 插针类型 Solder contact
  • 插针端子介绍 Straight
版本
  • 接线方式 Solder termination
  • 接线方式 Solder termination
  • 公母类型 Male
  • 制造过程 Turned contacts
技术参数
  • 导体截面积 2.5 ... 4 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 14 ... AWG 12
  • 额定电流 ≤ 20 A
  • 接触电阻 ≤ 1 mΩ
  • 剥线长度 7.5 mm
  • 极限温度 -55 ... +155 °C
  • 插入力 ≤ 7 N
  • 拔出力 ≈ 5 N
  • 性能等级
    NM 30 (S4)
    1
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Noble metal over Ni
  • 层厚度 ≥ 0.76 µm
  • 层厚度 ≥ 30 µinch
  • 材料(锁扣) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 2.058 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140099043
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522