配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
1
型号: 09 69 281 5423
DSUB MA STR SOLDER CONTACT 40A POWER
DSUB MA STR SOLDER CONTACT 40A POWER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
焊接针
直式
额定电流: ≤40 A
公头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
注释
比较
型号: 09 69 281 5423
DSUB MA STR SOLDER CONTACT 40A POWER
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
1
产品详情
Identificación
  • Categoría 插针
  • Serie D-Sub
  • Identificación Mixed
  • Tipo de contacto 焊接针
  • Descripción del contacto 直式
Versión
  • Método de terminación 焊接接线
  • Método de terminación 焊接接线
  • Tipo 公头
  • Proceso de fabricación 车削针
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 4 ... 6 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 10 ... AWG 8
  • Corriente nominal ≤ 40 A
  • Resistencia de contacto ≤ 1 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 7.5 mm
  • Temperatura de limitación -55 ... +155 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 7 N
  • Fuerza de extracción ≈ 5 N
  • Nivel de rendimiento
    NM 30 (S4)
    1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (contactos) 铜合金
  • Superficie (contactos) 镍表面镀贵金属
  • Grosor de capa ≥ 0.76 µm
  • Grosor de capa ≥ 30 µinch
  • Material (bloqueo) 铜合金
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exenciones RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Estado ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 2.375 g
  • País de origen 德国
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140099067
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522