登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
Tools
2
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori de cablu și montaje de cablu
...
Conectori hibrizi
Data and power/signal
09 67 000 8148
型号: 09 67 000 8148
DSUB-ME-CR-KON.AWG20-24;AFS2;LR10.000
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 8148
DSUB-ME-CR-KON.AWG20-24;AFS2;LR10.000
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Contacts
Seria
D-Sub
Identificare
Standard
Tip de contact
Crimp contact
Versiune
Metoda de terminaţie
Crimp termination
Gen
Male
Proces de fabricaţie
Stamped contacts
Conţinut pachet
10000 pieces on reel
Unrolling left reversed
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.25 ... 0.52 mm²
Secțiune fir [AWG]
AWG 24 ... AWG 20
Diametru exterior fir
≤1.52 mm
Rezistenţă de contact
≤ 10 mΩ
Lungime dezizolare
2.5 ... 3 mm
Nivel de performanţă
2
acc. to CECC 75301-802
Cicluri de cuplare
≥ 250
Proprietăţi material
Material (contacte)
Copper alloy
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Nickel
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
2,500 g
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140087002
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found