电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 015 0453
型号: 09 67 015 0453
D-Sub 15P metpl hood 1s+2a-ent sp-sl-lo
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 2
弹簧或滑动锁扣
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 015 0453
D-Sub 15P metpl hood 1s+2a-ent sp-sl-lo
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Carcasas/bases
Serie
D-Sub
Tipo de carcasa/base
Base
Descripción de carcasa/base
La tapa se puede atornillar
Versión
Tamaño
D-Sub 2
Blindaje
Blindado
Versión
Entrada superior/lateral
número de entradas de cable
3
Entrada de cable
3x
Fijación de cable
Conector glándula
Tipo de bloqueo
Bloqueo por resorte o deslizante
2 partes
Sí
Separable
Sí
Contenidos del paquete
2x Clavijas ciegas
Características técnicas
Par de apriete
0,3 Nm Tornillo de abrazadera para cable
0,15 Nm Tornillo de tapa
0,3 Nm Tornillo de bloqueo
Temperatura ambiente
-20 ... +90 °C
Diámetro de cable
3 ... 7 mm
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Termoplástico
Superficie (carcasa/base)
Metalizado
Longitud
40 mm
Anchura
39,4 mm
Altura
15,4 mm
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
15 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140090538
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05