配套产品
配套产品
型号: 09 67 037 0483
D-Sub 37P metpl hood 1str-ent slo M3 s
D-Sub 37P metpl hood 1str-ent slo M3 s

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 4
带短锁扣螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
型号: 09 67 037 0483
D-Sub 37P metpl hood 1str-ent slo M3 s
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ Hoods / Housings
  • 製品シリーズ D-Sub
  • フード/ハウジングのタイプ Shell housing
  • フード/ハウジングの説明 Cover can be screwed on
バージョン
  • サイズ D-Sub 4
  • シールド Shielded
  • バージョン Top entry
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x
  • ケーブル固定具 Cable clamp
  • ロックタイプ With short locking screws Thread M3
  • 2個の部品 Yes
  • 分離可能 Yes
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌0.25 Nm Cable clamp screw
    ‌0.25 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • 周囲温度 -20 ... +90 °C
  • ケーブル径 3.5 ... 11 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) Thermoplastic
  • 表面 (フード/ハウジング) Metallised
  • 長さ 37.9 mm
  • 70 mm
  • 高さ 15.2 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 適用除外項目
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Lead
  • ECHA SCIP番号 c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質 Lead
商用データ
  • 梱包寸法 50
  • 正味重量 34.45 g
  • 原産国 China
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140222090
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416