电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 025 0411
型号: 09 67 025 0411
DSUB PLASTIC HOODS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
尺寸: D-Sub 3
弹簧或滑动锁扣
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
灰色
注释
比较
型号: 09 67 025 0411
DSUB PLASTIC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
上売/底座
Serier
D-Sub
Type af kappe/hus
底座外壳
Version
Størrelse
D-Sub 3
Version
顶出线
Antal kabelindgange
1
Kabelindføring
1x
Kabelfastgørelse
电缆紧固夹
Låsetype
弹簧或滑动锁扣
2 dele
无
Kan skilles ad
无
Detaljer
用于3 TE (15.24 mm)的封装密度
Tekniske egenskaber
Tilspændingsmoment
0.25 Nm 电缆夹螺钉
0.4 Nm 固定螺栓
Omgivelsestemperatur
-55 ... +120 °C
Kabeldiameter
5.75 ... 9 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
热塑性塑料
颜色(上売/底座)
灰色
长度
53.3 mm
宽度
12.8 mm
高度
34 mm
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
10
Nettovægt
17.06 g
Oprindelsesland
罗马尼亚
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140091375
eCl@ss
27440213 D-Sub 防护罩
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found