配套产品
配套产品
型号: 09 67 025 0452
D-Sub 25P plast hood 1s+2a-ent sp-sl-lo
D-Sub 25P plast hood 1s+2a-ent sp-sl-lo

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 3
弹簧或滑动锁扣
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 025 0452
D-Sub 25P plast hood 1s+2a-ent sp-sl-lo
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing Cover can be screwed on
Version
  • Size D-Sub 3
  • Version 顶/侧出线
  • Number of cable entries 3
  • Cable entry 3x
  • Cable fixing Cable clamp
  • Locking type 弹簧或滑动锁扣
  • 2 parts
  • Separable
  • Pack contents 2 个盲孔封圈
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.3 Nm 电缆夹螺钉
    ‌0.25 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
  • Cable diameter 3 ... 7 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) 热塑性塑料
  • Colour (hood/housing) 黑色
  • Length 40 mm
  • Width 53.2 mm
  • Height 15.4 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 15.35 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140221451
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416