配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
9
型号: 09 66 352 6616
DSUB ANGLED L.PROF FEM. STAMPED
DSUB ANGLED L.PROF FEM. STAMPED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
Low-profile
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 66 352 6616
DSUB ANGLED L.PROF FEM. STAMPED
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
9
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria D-Sub
  • Identificare Standard
  • Element Connector
  • Specificație Low-profile
  • Descrierea contactului
    Stamped
    Angled
Versiune
  • Metoda de terminaţie Wave soldering termination
  • Gen Female
  • Mărime D-Sub 3
  • Tip conexiune Motherboard to daughtercard
  • Număr de contacte 25
  • alte contacte With grounding pin
  • Lungime terminaţie 2.9 mm
  • Fixare PCB With board locks
  • Tip blocare Fixing flange with thread 4-40 UNC
Caracteristici tehnice
  • Distanţa între rânduri 2.54 mm
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2.76 mm
  • Curent nominal ‌ 6.5 A
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 83 N
  • Forţă de extragere
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Nivel de performanţă
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Cicluri de cuplare ≥ 250
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ≥1.6 mm
  • Înălţimea de instalare ‌ 3.6 mm
  • Hot plugging No
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Culoare (inserţie) Black
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Noble metal over Ni
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 13.13 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140084049
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较