PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 66 212 7602
型号: 09 66 212 7602
DSUB ANGLED EUR FEMALE STAMPED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 212 7602
DSUB ANGLED EUR FEMALE STAMPED
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
Connettori
系列
D-Sub
标识
Standard
原件
Corpo connettore
插针端子介绍
Stampati
Angolato
版本
接线方式
Terminali per saldatura ad onda
公母类型
Femmina
尺寸
D-Sub 2
连接方式
Scheda madre a scheda figlia
针数
15
连接长度
2,9 mm
锁定类型
Flangia di fissaggio filettata 4-40 UNC
技术参数
排间距
2,54 mm
针间距(接线端)
2,74 mm
额定电流
6,5 A
放电距离
≥ 1 mm
爬电距离
≥ 1 mm
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 50 N
拔出力
≥ 4,5 N
≤ 33 N
性能等级
3
插拔次数
≥ 50
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
≥1,6 mm
安装高度
7,3 mm
Hot plugging
No
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP)
Custodia: acciaio con trattamento superficiale
颜色(插芯)
Nero
Materiale (contatti)
Lega di rame
表面(插针)
Metallo nobile su Ni
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R26
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
包装尺寸
100
净重
8,98 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140081772
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found