PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 66 153 6612
型号: 09 66 153 6612
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 09P PL2 GC4-40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 153 6612
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 09P PL2 GC4-40
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
D-Sub
标识
标准
原件
连接器
插针端子介绍
冲压
弯式
版本
接线方式
波峰焊接接线方式
公母类型
Buchse
尺寸
D-Sub 1
连接方式
Motherboard to daughtercard
针数
9
更多插针
mit Massekontakt
连接长度
2,9 mm
PCB 固定
mit Rastclips
锁定类型
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
技术参数
排间距
2,84 mm
针间距(接线端)
2,74 mm
额定电流
6,5 A
放电距离
≥ 1 mm
爬电距离
≥ 1 mm
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
≤0,6 Nm Schraubbolzen
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 30 N
拔出力
≥ 3,3 N
≤ 20 N
性能等级
2
nach CECC 75301-802
插拔次数
≥ 250
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
≥1,6 mm
安装高度
7,3 mm
Hot plugging
nein
材料特性
材料(插芯)
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP)
Shell: Stahl, oberflächenveredelt
颜色(插芯)
schwarz
材料(插针)
Kupferlegierung
表面(插针)
Edelmetall über Ni
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
包装尺寸
100
净重
8.12 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140080911
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found