登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
9
没有可用数据
eShop
...
Serie
D-Sub
09 66 213 7602
型号: 09 66 213 7602
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 15P PL3 NUT 4-
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 213 7602
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 15P PL3 NUT 4-
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
Identificatie
Categorie
连接器
Serie
D-Sub
Identificatie
标准
Element
连接器
Beschrijving van het contact
冲压
弯式
Versie
Aansluitmethode
波峰焊接接线方式
Geslacht
母头
Grootte
D-Sub 2
Verbindingstype
主板到子插件板
Aantal contacten
15
Afsluitingslengte
2.9 mm
Vergrendelingstype
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
Technische eigenschappen
Afstand tussen rijen
2.84 mm
Contactpitch (aansluitzijde)
2.74 mm
Nominale stroom
6.5 A
Tussenruimteafstand
≥ 1 mm
Kruipweg
≥ 1 mm
Isolatieweerstand
>10
10
Ω
Contactweerstand
≤ 10 mΩ
Aanhaalkoppel
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Insteekkracht
≤ 50 N
Uittrekkracht
≥ 4.5 N
≤ 33 N
Prestatieniveau
3
steekcycli
≥ 50
Testspanning U
r.m.s.
1 kV
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB-dikte
≥1.6 mm
Installatiehoogte
7.3 mm
Hot plugging
无
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:镀钢
Kleur (insteekstuk)
黑色
Materiaal (contacten)
铜合金
Oppervlak (contacten)
镍表面镀贵金属
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV-status
符合
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
不包含
California Proposition 65 stoffen
有
California Proposition 65 stoffen
铅
镍
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
Verpakkingsmaat
100
Nettogewicht
10.82 g
Land van herkomst
罗马尼亚
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140081826
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found