myHARTING Login
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
Combinables
3
Accessories
5
沒有可用數據
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
...
Kart-kart konnektörleri
Anakarttan ek karta bağlantı
09 66 351 6513
零件號: 09 66 351 6513
DSUB SV FE SSDP STR 25P PL2 GC SLK 4-40
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
連接器
波峰焊接接線方式
額定電流: 6.5 A
母頭
尺寸: D-Sub 3
熱塑性樹脂,玻璃纖維填充(PBTP), 外殼:鍍鋼
黑色
插針: 25
銅合金
鎳表面鍍貴金屬
注解
比較
新
降額定功率工具
免費樣品
零件號: 09 66 351 6513
DSUB SV FE SSDP STR 25P PL2 GC SLK 4-40
注解
比較
新
降額定功率工具
免費樣品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
Combinables
3
Accessories
5
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
D-Sub
Tanımlama
Standart
Eleman
Konnektör
Kontak açıklaması
Damgalı
Düz
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Dalga lehimleme sonlandırması
Soket tipi
Dişi
Boyut
D-Sub 3
Bağlantı türü
Anakarttan ek karta
Ara kat
Kontak sayısı
25
Sonlandırma uzunluğu
2,9 mm
PCB sabitlemesi
Tahta kilitleri ile
Kilitleme tipi
Vidalı kilitli sabitleme flanşı 4-40 UNC
Teknik özellikler
Satırlar arasındaki mesafe
2,84 mm
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2,76 mm
Nominal akım
6,5 A
Açıklık mesafesi
≥ 1 mm
Creepage mesafesi
≥ 1 mm
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Kontak direnci
≤ 10 mΩ
Sıkma torku
≤0,4 Nm Kilitleme vidası
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C
Yerleştirme kuvveti
≤ 83 N
Geri çekilme kuvveti
≥ 7,8 N
≤ 56 N
Performans seviyesi
2
CECC 75301-802 uyarınca
Eşleşme döngüsü
≥ 250
Test gerilimi U
r.m.s.
1 kV
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB kalınlığı
≥1,6 mm
Kurulum yüksekliği
6,2 mm
Hot plugging
Hayır
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (PBTP)
Kabuk: Kaplanmış çelik
Renk (parça)
Siyah
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde asil metal
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R26
Özellikler ve onaylar
Özellikler
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
100
Net ağırlık
12,3 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140083899
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
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
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
PDF
PDF
CGM
DXF
DXF
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英语)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
IGES
STEP
WRL
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
PCB 多方面的 ECAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載
顯示資訊
隱藏訊息
所有常見 PCB 軟件設計工具的 20 多種不同格式。整套資料包括封裝、電路符號和 3D CAD 數據。它們可用於將浩亭產品快速輕鬆地整合到 CAx 工程流程中。
點擊這裡
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下載設定
PDF (英语)
下載
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下載
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下載
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
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較