7
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
...
Kart-kart konnektörleri
Anakarttan ek karta bağlantı
09 66 311 6501
型号: 09 66 311 6501
DSUB25F-EG-PL2-SKS-M3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 311 6501
DSUB25F-EG-PL2-SKS-M3
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
D-Sub
Tanımlama
Standart
Eleman
Konnektör
Kontak açıklaması
Damgalı
Düz
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Dalga lehimleme sonlandırması
Soket tipi
Dişi
Boyut
D-Sub 3
Bağlantı türü
Anakarttan ek karta
Ara kat
Kontak sayısı
25
Sonlandırma uzunluğu
2,9 mm
Kilitleme tipi
Dişli sabitleme flanşı M3
Teknik özellikler
Satırlar arasındaki mesafe
2,84 mm
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2,76 mm
Nominal akım
6,5 A
Açıklık mesafesi
≥ 1 mm
Creepage mesafesi
≥ 1 mm
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Kontak direnci
≤ 10 mΩ
Sıkma torku
≤0,6 Nm Dişi vidalı kilit
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C
Yerleştirme kuvveti
≤ 83 N
Geri çekilme kuvveti
≥ 7,8 N
≤ 56 N
Performans seviyesi
2
CECC 75301-802 uyarınca
Eşleşme döngüsü
≥ 250
Test gerilimi U
r.m.s.
1 kV
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB kalınlığı
≥1,6 mm
Kurulum yüksekliği
6,2 mm
Hot plugging
Hayır
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (PBTP)
Kabuk: Kaplanmış çelik
Renk (parça)
Siyah
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde asil metal
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R26
Özellikler ve onaylar
Özellikler
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
100
Net ağırlık
0,12 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140083127
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found