配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
5
型号: 09 66 255 6513
DSUB SV FE SSDP STR29 15P PL2GCSLK4-40HT
DSUB SV FE SSDP STR29 15P PL2GCSLK4-40HT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Csatlakozó
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Névleges áramerősség: ‌6.5 A
Anya
Méret: D-Sub 2
Üvegszállal megerősített hőre lágyuló gyanta (PCT), Ház: acél, nikkel bevonatú
Szürke
Érintkezők: 15
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen
注释
比较
型号: 09 66 255 6513
DSUB SV FE SSDP STR29 15P PL2GCSLK4-40HT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
5
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Standard
  • Elem Csatlakozó
  • Az érintkező leírása
    Préselt
    Egyenes
Verzió
  • Lezárási mód Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
  • Fajta Anya
  • Méret D-Sub 2
  • Összeköttetés típusa
    Alaplap a bővítőkártyához
    Mezzanine
  • Érintkezők száma 15
  • Lezárás hossz 2,9 mm
  • NYÁK rögzítése Alaplap rögzítőkkel
  • Rögzítés típusa Rögzítő karima felszerelt csavarrögzítővel 4-40 UNC
Műszaki jellemzők
  • Sorköz 2,84 mm
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2,74 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 6,5 A
  • Légköztávolság ≥ 1 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1 mm
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ≤0,4 Nm rögzítőcsavar
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C (újrafolyatásos forrasztás során max. +240 °C 15 mp-ig)
  • Benyomási erő ≤ 50 N
  • Kihúzási erő
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Teljesítményszint
    2
    CECC 75301-802 szerint
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 250
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport II (400 ≤ CTI < 600)
  • NYÁK vastagsága ≥1,6 mm
  • Telepítési magasság ‌ 6,2 mm
  • Hot plugging Nem
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Üvegszállal megerősített hőre lágyuló gyanta (PCT)
    Ház: acél, nikkel bevonatú
  • Színes (betét) Szürke
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Nemesfém a nikkelen
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41652
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 9,1 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140082748
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较