配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
8
型号: 09 66 362 6811
DSUB MA ANG73-254 25P AU2
DSUB MA ANG73-254 25P AU2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 66 362 6811
DSUB MA ANG73-254 25P AU2
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
饰品
8
产品详情
Identificatie
  • Categorie 连接器
  • Serie D-Sub
  • Identificatie 标准
  • Element 连接器
  • Beschrijving van het contact
    车削
    弯式
Versie
  • Aansluitmethode 波峰焊接接线方式
  • Geslacht 公头
  • Grootte D-Sub 3
  • Verbindingstype 主板到子插件板
  • Aantal contacten 25
  • overige contacten 有接地针
  • Afsluitingslengte 3 mm
  • PCB-bevestiging 带锁板扣
  • Vergrendelingstype 带螺纹的固定法兰 M3
Technische eigenschappen
  • Afstand tussen rijen 2.54 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2.76 mm
  • Nominale stroom ‌ 7.5 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 83 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Prestatieniveau
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • steekcycli ≥ 250
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-dikte ≥1.6 mm
  • Installatiehoogte ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • Kleur (insteekstuk) 黑色
  • Materiaal (contacten) 铜合金
  • Oppervlak (contacten) 镍表面镀贵金属
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-uitzonderingen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 14.6 g
  • Land van herkomst 越南
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140084469
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469