登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
5
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
...
Kort til kort-konnektor
Tilslutning af udvidelseskort
09 66 362 6813
型号: 09 66 362 6813
DSUB MA ANG73-254 25P AU2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 362 6813
DSUB MA ANG73-254 25P AU2
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
D-Sub
Identificatie
Standaard
Element
Connector
Beschrijving van het contact
Gedraaid
Haaks
Versie
Aansluitmethode
aansluiting met golfsoldering
Geslacht
Mannelijk
Grootte
D-Sub 3
Verbindingstype
Moederbord naar dochterkaart
Aantal contacten
25
overige contacten
Met aardingspen
Afsluitingslengte
3 mm
PCB-bevestiging
Met plaatvergrendelingen
Vergrendelingstype
Bevestigingsflens met aangebrachte schroefvergrendeling 4-40 UNC
Technische eigenschappen
Afstand tussen rijen
2,54 mm
Contactpitch (aansluitzijde)
2,76 mm
Nominale stroom
7,5 A
Tussenruimteafstand
≥ 1 mm
Kruipweg
≥ 1 mm
Isolatieweerstand
>10
10
Ω
Contactweerstand
≤ 10 mΩ
Aanhaalkoppel
≤0,4 Nm Borgschroef
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Insteekkracht
≤ 83 N
Uittrekkracht
≥ 7,8 N
≤ 56 N
Prestatieniveau
2
vlgs. CECC 75301-802
steekcycli
≥ 250
Testspanning U
r.m.s.
1 kV
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB-dikte
≥1,6 mm
Installatiehoogte
7,3 mm
Hot plugging
Nee
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (PBTP)
Schaal: plaatstaal
Kleur (insteekstuk)
Zwart
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Edelmetaal over Ni
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
Verpakkingsmaat
100
Nettogewicht
16,2 g
Land van herkomst
Vietnam
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140084483
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found