配套產品
配套產品
Combinables
4
Accessories
9
零件號: 09 65 366 6812
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 25PPL2GC4-40HT
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 25PPL2GC4-40HT

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
連接器
回焊焊接接線方式(THR)
額定電流: ‌6.5 A
公頭
尺寸: D-Sub 3
熱塑樹脂玻璃光纖填充 (PCT), 外殼:鋼、鍍鎳
灰色
插針: 25
銅合金
鎳表面鍍貴金屬
注解
比較
零件號: 09 65 366 6812
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 25PPL2GC4-40HT
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
4
Accessories
9
產品詳情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Standaard
  • Element Connector
  • Beschrijving van het contact
    Gestempeld
    Haaks
Versie
  • Aansluitmethode Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
  • Geslacht Mannelijk
  • Grootte D-Sub 3
  • Verbindingstype Moederbord naar dochterkaart
  • Aantal contacten 25
  • Afsluitingslengte 2,9 mm
  • Vergrendelingstype Bevestigingsflens met draad 4-40 UNC
Technische eigenschappen
  • Afstand tussen rijen 2,54 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,76 mm
  • Nominale stroom ‌ 6,5 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel ≤0,6 Nm Vrouwelijk schroefslot
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C (tijdens reflow solderen max. +240 °C gedurende 15 s)
  • Insteekkracht ≤ 83 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Prestatieniveau
    2
    符合CECC 75301-802 標準
  • steekcycli ≥ 250
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep II (400 ≤ CTI < 600)
  • PCB-dikte ≥1,6 mm
  • Installatiehoogte ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    熱塑樹脂玻璃光纖填充 (PCT)
    外殼:鋼、鍍鎳
  • Kleur (insteekstuk) 灰色
  • Materiaal (contacten) 銅合金
  • Oppervlak (contacten) 鎳表面鍍貴金屬
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 不包含
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 12,74 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140078871
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

PCB 多方面的 ECAD 數據

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊
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
比較