配套产品
配套产品 新
Combinables
4
Accessories
9
型号: 09 65 163 7812
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 09PAU3GC4-40
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 09PAU3GC4-40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 65 163 7812
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 09PAU3GC4-40
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
4
Accessories
9
产品详情
Identificatie
  • Categorie 连接器
  • Serie D-Sub
  • Identificatie 标准
  • Element 连接器
  • Beschrijving van het contact
    冲压
    弯式
Versie
  • Aansluitmethode 波峰焊接接线方式
  • Geslacht 公头
  • Grootte D-Sub 1
  • Verbindingstype 主板到子插件板
  • Aantal contacten 9
  • overige contacten 有接地针
  • Afsluitingslengte 2.9 mm
  • PCB-bevestiging 带锁板扣
  • Vergrendelingstype 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
技术参数
  • Afstand tussen rijen 2.84 mm
  • 针间距(接线端) 2.74 mm
  • Nominale stroom ‌ 6.5 A
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 30 N
  • 拔出力
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • 性能等级 3
  • 插拔次数 ≥ 50
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • 安装高度 ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging 无
材料特性
  • 材料(插芯)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀贵金属
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质
    铅
    镍
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 7.99 g
  • Land van herkomst 捷克
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140077324
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469